Publiko produktet
Profiler®-ICU w/Self-Closing
Profiler®-ICU w/Self-Closing
Profiler®-ICU w/Self-Closing
Profiler®-ICU w/Self-Closing

    Profiler®-ICU w/Self-Closing

    Standard Sliding ICU
    Profiler®-ICU Door Systems

    The Profiler®-ICU is available with standard and custom non-smoke rated configurations in single, biparting, and telescoping designs. These systems come standard with recessed pull handles or optional positive latching handles available and clear opening widths of up to 85". Standard and opaque glass for privacy at the flick of a switch is available.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Horton-ICUSC
    • Ürün ailesiDoors
    • Ürün grubuSliding Doors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2013-09-09
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kayar Kapılar
    • OmniClass numarası23-17 11 00
    • OmniClass başlığıDoors