Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
hortonautomatics/products/d362a311-f633-4703-919c-a9fe347f3273
Ev
Kategoriler
Kapılar
Kayar Kapılar
Profiler -ICU MAX Trackless
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Horton Automatics
Takip et
Profiler -ICU MAX Trackless
Type: 310 Single Slide SO-SX or SX-SO
İndir
Özellikler
Özellikler
Options:
Medium Stile construction (slide opening reduced by 1 5/8")
Self-Closing (4" x 6") Profiler header (p. A10.39)
Custom unit widths between 7'-0" & 9'-0"
Custom glazing prep. up to 1 1/2"
Custom paint, anodized finishes of Antimicrobial coating
10" Bottom Rail
1" x 4" Jambs
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
profiler-icu-max-trackless
Ürün ailesi
Doors
Ürün grubu
Sliding Doors
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2020-03-12
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Teknik açıklama
http://www.hortondoors.com/HandDesignationDocs/A10-38.pdf
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Birleşik Devletler
Üretim yeri
Birleşik Devletler
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Kapılar - Kayar Kapılar
OmniClass numarası
23-17 11 00
OmniClass başlığı
Doors
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
Horton Automatics
FlexBarn Sliding Door
4.3
(
40
)
İndir
Horton Automatics
Profiler® Storm Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt
İndir
Horton Automatics
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
İndir
Horton Automatics
Profiler® Storm Non-Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt
İndir
Horton Automatics
HD-Swing™ Series 4800 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
İndir
Horton Automatics
PowerSwing™ Series 4700 Surface Applied Side Access Header
İndir