Publiko produktet
H5JC partition
H5JC partition
H5JC partition
    Arşivlendi

    H5JC partition

    The H5 Hanging panels demountable partition offers an high-end esthetic with panels suspended onto the aluminium frame with variable width of horizontal or vertical gap between the panels. Fully demountable, changes are possible without any deterioration of the associated components.
    Özellikler
    • Std dimensions
      Thickness 60mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Single or double panels

      Coatings
      Melamine faced
      Laminated boards with 4 sides edging strips

      Acoustic
      40 dB Rw
      38 dB Rw+c

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.H5JC
    • Ürün ailesiCloisons amovibles H5
    • Ürün grubuCloison H5JC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-06-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)8400
    • Genişlik (mm)6000
    • Derinlik (mm)60
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeDiğer
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)27
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • Uniclass 2015 koduSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDemountable Partitions
    • OmniClass numarası23-15 11 13
    • OmniClass başlığıDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II koduC1010
    • CSI UniFormat II başlığıPartitions