Publiko produktet
H5T partition
H5T partition
H5T partition
H5T partition
H5T partition
    Arşivlendi

    H5T partition

    The H5 Transparence glass partition is an edge to edged centered single glazed or double glazing, fully height and without any intermediary post partition. Junction between glazing is done thanks to an anodized aluminium or polycarbonate I-shaped connecting strip.

    Özellikler
    • Std dimensions
      Thickness 60mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Single ou double glazing

      Acoustic
      34 - 44 dB Rw
      32 - 43 dB RA

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.H5T
    • Ürün ailesiCloisons amovibles H5
    • Ürün grubuCloison H5T
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-06-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)3300
    • Genişlik (mm)6000
    • Derinlik (mm)60
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)50
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • Uniclass 2015 koduSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDemountable Partitions
    • OmniClass numarası23-15 11 13
    • OmniClass başlığıDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II koduC1010
    • CSI UniFormat II başlığıPartitions