Publiko produktet
H7 partition
H7 partition
H7 partition
H7 partition
H7 partition
H7 partition
H7 partition
H7 partition
    Arşivlendi

    H7 partition

    Easy, versatile and aesthetic, the H7 partition with aluminium is the key solution for the fittings of your offices. Relocatable and with many kinds of implementation, fillings of H7 partition are maintained with 30 mm cover trims. This partition has the largest quantity of acoustic tests in order to answer to the largest of configurations.

    Özellikler
    • Std dimensions
      Thickness 75mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Double panels (12 to 13mm)
      Single ou double glazing (6 to 8,8mm - 44/2)

      Coatings
      Melamine faced - Laminated - Vinyl - Metal sheet

      Acoustic
      41 - 52 dB Rw
      37 - 48 dB RA

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.H7
    • Ürün ailesiCloisons amovibles H7
    • Ürün grubuCloison H7
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-06-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)3000
    • Genişlik (mm)6000
    • Derinlik (mm)75
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeDiğer
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)30
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • Uniclass 2015 koduSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDemountable Partitions
    • OmniClass numarası23-15 11 13
    • OmniClass başlığıDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II koduC1010
    • CSI UniFormat II başlığıPartitions