Publiko produktet
H7B partition
H7B partition
H7B partition
    Arşivlendi

    H7B partition

    Consisting of a 75-mm aluminium frame, the main technical feature of the H7B relocatable partition is the way in which it is mounted; this ensures a perfectly flat surface thanks to an innovative and modular system for adjusting the panels. Fitted on one or both surfaces, the H7B is also designed to seamlessly link with the other partitions in the H7 family, irrespective of their filling.
    Özellikler
    • Std dimensions
      Thickness 75mm
      Height 3000mm

      Fillings
      Double panels (12mm)

      Coatings
      Melamine

      Acoustic
      41 - 49 dB Rw
      39 - 46 dB RA

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.H7B
    • Ürün ailesiCloisons amovibles H7
    • Ürün grubuCloison relocalisable H7B
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-06-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)3300
    • Genişlik (mm)1250
    • Derinlik (mm)75
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeDiğer
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)17
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • Uniclass 2015 koduSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDemountable Partitions
    • OmniClass numarası23-15 11 13
    • OmniClass başlığıDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II koduC1010
    • CSI UniFormat II başlığıPartitions