Publiko produktet
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
    Arşivlendi

    H9 partition

    Define comfortable living spaces with high-performance H9 partition that offers a wide range of aesthetic solutions. This relocatable acoustic partition with cover-trims provides uncommon planning flexibility and high acoustic performance.
    Özellikler
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 6000mm*
      *upon request

      Fillings
      Double panels (12 to 15mm)
      Single ou double glazing (6 to 8,8mm - 44/2)

      Coatings
      Melamine faced - Laminated - Vinyl - Metal sheet

      Acoustic
      32 - 50 dB Rw
      39 - 48 dB RA

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.H9
    • Ürün ailesiCloisons amovibles H9
    • Ürün grubuH9 cloison
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-06-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)6000
    • Genişlik (mm)6000
    • Derinlik (mm)96
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeDiğer
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)30
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • Uniclass 2015 koduSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDemountable Partitions
    • OmniClass numarası23-15 11 13
    • OmniClass başlığıDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II koduC1010
    • CSI UniFormat II başlığıPartitions