Publiko produktet
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
    Arşivlendi

    H9T partition

    Simple and strong, the H9 Transparence glass partition is a double glazed and fully height partition without any intermediary post. Junction between glazings is done thanks with an anodized aluminium or polycarbonate connecting strip.

    Özellikler
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Double glazing with polished chamfered edges

      Acoustic
      46 dB Rw
      44 dB RA

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.H9T
    • Ürün ailesiCloisons amovibles H9
    • Ürün grubuH9T cloison
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-06-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)3000
    • Genişlik (mm)6000
    • Derinlik (mm)96
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)50
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • Uniclass 2015 koduSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDemountable Partitions
    • OmniClass numarası23-15 11 13
    • OmniClass başlığıDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II koduC1010
    • CSI UniFormat II başlığıPartitions