Publiko produktet
HF10 partition
HF10 partition
HF10 partition
    Arşivlendi

    HF10 partition

    HF10 fire rated partition with cover-trims is designed to be installed on site and provide high acoustic performances. Often used in traffic corridors, the HF10 wall fire partition is the fire-rated solution for your fittings of living spaces.
    Özellikler
    • Std dimensions
      Thickness 104mm
      Width 1200mm
      Height 3000+500mm*
      *upon request

      Acoustic
      45 - 46 dB Rw
      43 - 45 dB RA

      Coatings
      Vinyl

      Fillings
      Double panels (plasterboards 13mm)
      Double glazing Pyrobelite

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.HF10
    • Ürün ailesiAutres cloisons
    • Ürün grubuCloison coupe feu HF10
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-06-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)3000
    • Genişlik (mm)1200
    • Derinlik (mm)104
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeDiğer
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)45
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • Uniclass 2015 koduSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDemountable Partitions
    • OmniClass numarası23-15 11 13
    • OmniClass başlığıDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II koduC1010
    • CSI UniFormat II başlığıPartitions