Publiko produktet
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door

    Glass door

    3.7 / 5 yıldız3.7(33 incelemeler)
    The glassdoor brings a touch of light in combination with solid partition or is the perfect match to a fully-glazed partition.
    Özellikler
    • Std dimensions
      Thickness 8 to 10mm
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Easy system
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding

      Fillings
      Tempered glass (8 or 10mm thick)

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.VERRE
    • Ürün ailesiPortes
    • Ürün grubuPorte verre
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-06-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)3000
    • Genişlik (mm)1027
    • Derinlik (mm)8
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Cilalı
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıGlass doors
    • UNSPSC kodu30171501
    • Uniclass 2015 koduEF_25_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDoors and Frames
    • OmniClass numarası23-17 11 23
    • OmniClass başlığıAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II koduC1020
    • CSI UniFormat II başlığıInterior Doors

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Kuzey Amerika Afrika Güney Amerika Okyanusya