Publiko produktet
AAC-Block 2-0,35/0,08

AAC-Block 2-0,35/0,08

Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the roof.
Özellikler
  • wall thickness: 365 mm and block length: 625 mm 

    wall thickness: 425, 480, 500 mm and block length: 500 mm

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Block_AAC_2_035_008
  • Ürün ailesiAutoclaved aerated concrete masonry
  • Ürün grubuAerated concrete blocks
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-01-11
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAutoclaved aerated concrete
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Duvarcılık
  • IFC sınıflandırmasıBlok
  • UNSPSC adıBlocks
  • UNSPSC kodu301315
  • Uniclass 2015 koduPr_20_93_52_05
  • Uniclass 2015 açıklamasıAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
  • OmniClass numarası23-13 21 00
  • OmniClass başlığıBlocks and Bricks

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa