Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

AAC-Block 4-0,50/0,13

Özgün ref.: Block_AAC_4_050_013
Marka: H+H Porenbeton
Ürün ailesi: Autoclaved aerated concrete masonry
Ürün grubu: Aerated concrete blocks
Yayınlanma tarihi: 2019-01-11
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (5)
Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the roof.

wall thickness: 175, 240 mm and block length: 625 mm

wall thickness: 300, 365, 425 mm and block length: 500 mm


Ana malzeme: Autoclaved aerated concrete
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany

BIMobject Kategorisi: İnşaat Malzemeleri - Duvarcılık
IFC sınıflandırması: Block
UNSPSC adı: Blocks
UNSPSC kodu: 301315
Uniclass 1.4 Kod: L322
Uniclass 1.4 Tanım: Blocks
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Tanım: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Tanım: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Kod: 80-50-05
NBS Reference Tanım: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
OmniClass Numarası: 23-13 21 00
OmniClass Başlığı: Blocks and Bricks
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

İsim Değer
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

BIMobject®