Özgün ref.: | Block_AAC_4_055_014 |
---|---|
Marka: | H+H Porenbeton |
Ürün ailesi: | Autoclaved aerated concrete masonry |
Ürün grubu: | Aerated concrete blocks |
Yayınlanma tarihi: | 2019-01-11 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the Roof.
wall thickness: 115, 150, 200, 240 mm and length: 625 mm
wall thickness: 300, 365 mm and length: 500 mm
Ürün veri URL'i: | https://www.hplush.de |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | https://www.hplush.de/produkte |
Teknik açıklama: | |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/hplush/product/block_aac_4_055_014
Ana malzeme: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
İkincil malzeme: | |
Tasarım yeri: | Germany |
Üretim yeri: | Germany |
BIMobject Kategorisi: | İnşaat Malzemeleri - Duvarcılık |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Block |
UNSPSC adı: | Blocks |
UNSPSC kodu: | 301315 |
Uniclass 1.4 Kod: | L322 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Blocks |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-80-50-05 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_20_93_52_05 |
Uniclass 2015 Tanım: | Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks |
NBS Reference Kod: | 80-50-05 |
NBS Reference Tanım: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
OmniClass Numarası: | 23-13 21 00 |
OmniClass Başlığı: | Blocks and Bricks |
İsim | Değer |
---|---|
Application | external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings |
Masonry Unit Grade | blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar |
BIMobject®