Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

AAC-Element 6-0,65/0,18

Özgün ref.: Element_AAC_6_065_018
Marka: H+H Porenbeton
Ürün ailesi: Autoclaved aerated concrete masonry
Ürün grubu: Aerated concrete blocks
Yayınlanma tarihi: 2019-01-11
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (6)
Aerated concrete block for handling with crane equipment. AAC block with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. Fast completion of masonry for maximum efficiency on the construction site.

wall thicknesses: 175, 240, 300, 365


Ana malzeme: Autoclaved aerated concrete
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany

BIMobject Kategorisi: Building Materials - Bricks & Blocks
IFC sınıflandırması: Block
UNSPSC adı: Blocks
UNSPSC kodu: 301315
Uniclass 1.4 Kod: L322
Uniclass 1.4 Tanım: Blocks
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Tanım: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Tanım: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Kod: 80-50-05
NBS Reference Tanım: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
OmniClass Numarası: 23-13 21 00
OmniClass Başlığı: Blocks and Bricks
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

İsim Değer
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings
Framing monolithic_facades_with_plastering ; multi_shell_walls
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.