Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

AAC-Thermoblock 2

Özgün ref.: Thermoblock_AAC_2
Marka: H+H Porenbeton
Ürün ailesi: Autoclaved aerated concrete masonry
Ürün grubu: Aerated concrete blocks
Yayınlanma tarihi: 2019-01-11
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (4)
Thermoblock with high load capacity, even better thermal insulation and perfect fire protection. The H+H Thermoblock has an integrated insulation material made of 100 mm phenolic foam. The three masonry layers: supporting inner shell mad of AAC, insulation and outer shell made of AAC are made by the mason in a single operation only.

wall thicknesses: 400


Ana malzeme: Autoclaved aerated concrete
İkincil malzeme: Phenolic Foam
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany

BIMobject Kategorisi: Building Materials - Bricks & Blocks
IFC sınıflandırması: Block
UNSPSC adı: Blocks
UNSPSC kodu: 301315
Uniclass 1.4 Kod: L322
Uniclass 1.4 Tanım: Blocks
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Tanım: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Tanım: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Kod: 80-50-05
NBS Reference Tanım: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
OmniClass Numarası: 23-13 21 00
OmniClass Başlığı: Blocks and Bricks
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

İsim Değer
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses
Framing monolithic_facades_with_plastering ; multi_shell_walls
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.