Publiko produktet
Corner wall cabinet  F080572 Plain White
HTH Køkken

Corner wall cabinet F080572 Plain White

Front Plain White. - 1.6 cm board coated with white silk melamine. - The door has co-lour-matched acrylic edging. Closest indi-cative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Özellikler
  • Corner unit with 30 cm blind front panel and three shelves.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.19F080572
  • Ürün ailesiPlain White
  • Ürün grubuCorner wall cabinet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-08-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)864
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)330
İlgili
  • Ana malzemeMFC levha
  • İkincil malzemeMFC levha
  • Tasarım yeriDanimarka
  • Üretim yeriDanimarka
  • Ağırlık net (Kg)30.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıKitchen Casework
  • OmniClass numarası23-21 19 00
  • OmniClass başlığıCasework
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings