Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
hth/products/6e04e0ce-d050-41a0-ad5a-58a1d664b3a8
Ev
Kategoriler
Mutfak
Mutfak Dolapları
Wall cabinet F070003 Mono
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
HTH Køkken
Takip et
Wall cabinet F070003 Mono
Front Mono White. - Flat front with slightly rounded edge. - 16mm fiberboard (MDF). - The front is finished in hard-wearing white matt lacquer. Closest indicative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
İndir
Özellikler
Özellikler
Double door shelf unit with three shelves.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
JPF070003
Ürün ailesi
Mono
Ürün grubu
Wall cabinet
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2023-08-23
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
864
Genişlik (mm)
700
Derinlik (mm)
330
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Kurulum talimatları
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Talimat videosu
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Ürün belgelendirmesi
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Teknik açıklama
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
MDF
İkincil malzeme
MFC levha
Tasarım yeri
Danimarka
Üretim yeri
Danimarka
Ağırlık net (Kg)
27.37
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Mutfak Dolapları
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
CSI MasterFormat 2014 kodu
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Kitchen Casework
OmniClass numarası
23-21 19 00
OmniClass başlığı
Casework
CSI UniFormat II kodu
E2010
CSI UniFormat II başlığı
Fixed Furnishings
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Danimarka
İsveç
Benzer ürünler
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
İndir
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
İndir
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
İndir
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
İndir
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
İndir
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
İndir