Publiko produktet
Base cabinet A060727 Mono
HTH Køkken

Base cabinet A060727 Mono

Front Mono White. - Flat front with slightly rounded edge. - 16mm fiberboard (MDF). - The front is finished in hard-wearing white matt lacquer. Closest indicative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Özellikler
  • Oven housing unit with one fixed shelf and panel with pullout grid. Inside measures: 60.0 x 56.7 cm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.JPA060727
  • Ürün grubuBase Cabinet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-08-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)704
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)565
İlgili
  • Ana malzemeMDF
  • İkincil malzemeMFC levha
  • Tasarım yeriDanimarka
  • Üretim yeriDanimarka
  • Ağırlık net (Kg)21.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıKitchen Casework
  • OmniClass numarası23-21 19 00
  • OmniClass başlığıCasework
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings