Publiko produktet
High cabinet J040471 Mono
HTH Køkken

High cabinet J040471 Mono

Front Mono White. - Flat front with slightly rounded edge. - 16mm fiberboard (MDF). - The front is finished in hard-wearing white matt lacquer. Closest indicative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Özellikler
  • Wardrobe unit with one shelf and one hanger rod.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.JPJ040471
  • Ürün ailesiMono
  • Ürün grubuHigh cabinet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-08-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2112
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)565
İlgili
  • Ana malzemeMDF
  • İkincil malzemeMFC levha
  • Tasarım yeriDanimarka
  • Üretim yeriDanimarka
  • Ağırlık net (Kg)45.89
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıKitchen Casework
  • OmniClass numarası23-21 19 00
  • OmniClass başlığıCasework
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings