Publiko produktet
Jupiter LX
Jupiter LX

    Jupiter LX

    4.5 / 5 yıldız4.5(6 incelemeler)
    Jupiter LX is a lane exit station for parking systems that controls vehicles’ exit and reads magnetic stripe or barcode tickets. It is installed at the exit of the parking area and can process pre-paid tickets or securely handle credit card payment. It accepts a wide range of discount tickets, and also provides monthly subscribers verification. Its touchscreen color display is designed for maximum ease of use. Robustness is guaranteed by the stainless steel housing.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jupiter-LX
    • Ürün ailesiJUPITER
    • Ürün grubuExit stations
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-06-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1300
    • Genişlik (mm)480
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)68
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMühendislik ve Altyapı - Yol Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • UNSPSC adıParking meters
    • UNSPSC kodu46161505
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 açıklamasıParking meters
    • OmniClass numarası23-11 23 11
    • OmniClass başlığıParking Meters

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika Okyanusya Güney Amerika