Publiko produktet
Jupiter LXS
Jupiter LXS

    Jupiter LXS

    5.0 / 5 yıldız5.0(8 incelemeler)
    JUPITER LXS is a compact lane exit station for parking systems that controls vehicles' entrances and dispenses a 2D barcoded ticket to transient users or by checking card, RFID, plate numbers etc. to monthly subscribers. Its display is able to manage several languages providing the users with clear and readable indications; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jupiter-LXS
    • Ürün ailesiJUPITER
    • Ürün grubuExit stations
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-06-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1300
    • Genişlik (mm)280
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)40
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMühendislik ve Altyapı - Yol Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • UNSPSC adıParking meters
    • UNSPSC kodu46161505
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 açıklamasıParking meters
    • OmniClass numarası23-11 23 11
    • OmniClass başlığıParking Meters

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika Okyanusya Güney Amerika