Publiko produktet
EdgeConnect™ Series, Hubbell-Pro Receptacle, Tamper Resistant, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, White

EdgeConnect™ Series, Hubbell-Pro Receptacle, Tamper Resistant, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, White

EdgeConnect™ Screwless Termination system, simply insert the wire and press the plunger down. No tools are required. That connection is fool-proof and long lasting, to all but guarantee a high quality result. Any qualifi ed installer regardless of level of training can guarantee a high qualilty result. Elapsed time? About 11 seconds! Straight Blade Devices, EdgeConnect™, Hubbell-Pro Receptacle, Commercial Grade, Tamper Resistant, 2-Pole 3-Wire, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, White
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.edgeconnect-series-hubbell-pro-receptacle-tamper-resistant-20a-125v-5-20r-screwless-terminal-white
  • Ürün ailesiStraight Blade Devices
  • Ürün grubuStraight Blade EdgeConnect™
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-05-20
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Anahtarlama tesisleri
  • Uniclass 2015 koduAc_85_65_26
  • Uniclass 2015 açıklamasıElectrical switching
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıElectrical
  • OmniClass numarası23-35 37 00
  • OmniClass başlığıElectrical Switches

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler