Publiko produktet
Cast Iron 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Cast Iron 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

The CFBS1R4CFB is a multi service cast iron floor box suitable for on grade or above grade use with conduit entries for both power and low voltage services. Conduit connections are made through NPT threads in each respective electrical category. The box is supplied with plugs for all NPT thread openings incase an opening is not used
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hubbell-cfbs1r4cfb
  • Ürün ailesiFloor Boxes
  • Ürün grubuFloor Box - Recessed
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-09-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)6
  • Genişlik (inç)6.58
  • Derinlik (inç)6.32
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
  • IFC sınıflandırmasıElektrik Dağıtımı
  • UNSPSC adıElectrical boxes
  • UNSPSC kodu39121303
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass numarası23-35 33 15
  • OmniClass başlığıElectrical Junction Boxes

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler