Publiko produktet
Stamped Steel 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Stamped Steel 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

The CFBS1R4SFBCR is a multi-service box stamped steel box with an epoxy coating with concentric knock outs for both power and low voltage services. Knockouts on the on the low voltage side of the box can be removed and replaced with a 2 inch threaded conduit hub (CFBHUB2 sold separately). Epoxy coating makes box suitable for on grade use
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hubbell-CFBS1R4SFBCR
  • Ürün ailesiFloor Boxes
  • Ürün grubuFloor Box - Recessed
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-09-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)6
  • Genişlik (inç)6.32
  • Derinlik (inç)6.32
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
  • IFC sınıflandırmasıElektrik Dağıtımı
  • UNSPSC adıElectrical boxes
  • UNSPSC kodu39121303