Publiko produktet
Gangable AV Wall Box - 3 Gang - HBL986

Gangable AV Wall Box - 3 Gang - HBL986

The Hubbell Gangable AV Wall Boxes are the ideal solution for in wall applications requiring AV, data and power. Concentric 1”- 2” knockouts combined with a 4 inch depth facilitate easy installation of AV cables incorporating pre-connectorized heads and bend radii required for high performance Category 6 and 6A cables.

Özellikler
  • FEATURES

    • Knockouts from ½ inch up to 2 inch
    • Raised ground provisions in each gang
    • Accept low voltage partition (HBL989)
    • NEMA spaced device mounting accepts industry standard wallplates
    • 4 inch deep to accept practically any device
    • Built in stud mounting brackets
    • Adjustable stud brackets to accommodate different stud and sheetrock thicknesses
    • Adjustable far side support

    SPECIFICATIONS

    • cULus
    • Suitable for masonry application
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hubbell-gangable-av-wallbox-HBL986
  • Ürün ailesiWall / Furniture / Ceiling Products
  • Ürün grubuWall Box
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-11-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)4.21
  • Genişlik (inç)5.87
  • Derinlik (inç)4
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
  • IFC sınıflandırmasıElektrik Dağıtımı
  • UNSPSC adıElectrical boxes
  • UNSPSC kodu39121303
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass numarası23-35 33 15
  • OmniClass başlığıElectrical Junction Boxes

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler