Publiko produktet
Round Wire Basket Tray

Round Wire Basket Tray

Round Cross-Wire Design

Features:
  • T-weld construction prevents snags
  • 5mm round wire on smaller sizes
  • 6mm round wire on larger sizes
  • High load rating
  • Easy to cut and fabricate fittings in the field
  • 100% recycled steel
  • Use factory support hardware or fabricate supports on the job site
  • 2" x 4" mesh opening
  • Painted tray includes factory installed masking to assure proper grounding at splices; no need to remove paint during installation

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hubbell-round-wire-basket-tray-HBT0204
  • Ürün ailesiBasket Tray and Ladder Rack
  • Ürün grubuBasket Tray
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-09-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
  • IFC sınıflandırmasıElektrik Dağıtımı
  • UNSPSC adıElectrical boxes
  • UNSPSC kodu39121303