Publiko produktet
Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

B2421 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Stamped Steel Floor Box 1-Gang Shallow, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Stamped Steel
  • Min. Depth of Pour: 2.75" (69.9)
  • Adjustability: Full
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 39.5 cu. in. (647.3 cm3)
  • Dimensions A: 2.74" (69.6)
  • Dimensions B: 4.81" (122.2)
  • Dimensions C: 6.00" (152.4)
  • Dimensions D: 4.38" (111.3)
  • Dimensions E: 3.19" (81.0)
  • Knockouts Sides: (2) 0.5", (1) 0.75"
  • Knockouts Ends: (1) 0.5", (1) 0.75"
  • Knockouts Bottom: (6) 0.75", 1", 1.25"
  • Concrete Cover: Included

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.systemone-b2421
  • Ürün ailesiFloor Boxes
  • Ürün grubuFloor Box - Flush
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-09-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)2.74
  • Genişlik (inç)6
  • Derinlik (inç)4.81
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
  • IFC sınıflandırmasıElektrik Dağıtımı
  • UNSPSC adıElectrical boxes
  • UNSPSC kodu39121303