Publiko produktet
Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Cast Iron

B2436 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Cast Iron Floor Box 1-Gang Deep, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Cast Iron
  • Min. Depth of Pour: 3.75" (95.3)
  • Adjustability: Full
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 33.0 cu. in. (540.7 cm3)
  • Dimensions A: 3.20" (81.3)
  • Dimensions B: 4.69" (119.1)
  • Dimensions C: 4.69" (119.1)
  • Dimensions D: 4.36" (110.7)
  • Dimensions E: 3.19" (81.0)
  • Threaded access holes: (4) 0.75"
  • Concrete Cover: Included
  • Closure Plugs: Included

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.systemone-b2436
  • Ürün ailesiFloor Boxes
  • Ürün grubuFloor Box - Flush
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-09-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)3.15
  • Genişlik (inç)4.69
  • Derinlik (inç)4.69
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
  • IFC sınıflandırmasıElektrik Dağıtımı
  • UNSPSC adıElectrical boxes
  • UNSPSC kodu39121303
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass numarası23-35 33 15
  • OmniClass başlığıElectrical Junction Boxes

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler