Publiko produktet
ZIP System® Insulated R-6 Wall Sheathing, 1-1/2"
Arşivlendi

ZIP System® Insulated R-6 Wall Sheathing, 1-1/2"

ZIP System R-sheathing is the simple all-in-one structural panel with built-in exterior insulation. Featuring integrated moisture, air and thermal protection, ZIP System R-sheathing completely reimagines traditional wall assemblies by streamlining exterior water, air and thermal management.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.zipsystem_insulated-r-sheathing-r6
  • Ürün ailesiWall Solutions
  • Ürün grubuZIP System R-Sheathing
  • Yayınlanma tarihi2020-09-04
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeOSB Wood
  • İkincil malzemePolyisocyanorate PIR
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Dış Duvarlar
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıWood sheathing or sheets
  • UNSPSC kodu30103604
  • Uniclass 2015 koduSs_25_25_95_28
  • Uniclass 2015 açıklamasıExternal wall sheathing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu06 16 36
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWood Panel Product Sheathing
  • OmniClass numarası23-13 37 17 11
  • OmniClass başlığıSheathing Products
  • CSI UniFormat II koduB2010
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls