Publiko produktet
Hubler - Decorative panel - Colourless aluminium - MTAL10
Hubler - Decorative panel - Colourless aluminium - MTAL10
Hubler - Decorative panel - Colourless aluminium - MTAL10
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Colourless aluminium - MTAL10

    In our Metal collection, you’ll find Stratimétal colourless tinted. Horizontal use is not recommended.
    Özellikler
    • Material : Alu, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 244x122cm - MTAL16, 305x122cm - MTAL16 L, Thickness : 10/10mm, Finish : Satin, Counterbalancing : 244x122cm - D001, 305x122cm - D001, Bendable : 13cm, Atmosphere : Industrial, Color : Grey
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.panneau-deco-alu-incolore-de408
    • Ürün ailesiMétal
    • Ürün grubuMétal et Magnétique
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-03-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2440
    • Genişlik (mm)1220
    • Derinlik (mm)5.5
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Fransa