Publiko produktet
Hubler - Decorative panel - Branded copper - MTCU58
Hubler - Decorative panel - Branded copper - MTCU58
Hubler - Decorative panel - Branded copper - MTCU58
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Branded copper - MTCU58

    Discover Stratimétal Grifon in our Metal collection. Horizontal use is not recommended.
    Özellikler
    • Material : Copper, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 244x122cm - MTCU58, Thickness : 13/10mm, Finish : Satin, Counterbalancing : 244x122cm - D009, Bendable : 18cm, Atmosphere : Graphics, Color : Orange-copper
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.panneau-deco-cuivre-griffe-dv401-200
    • Ürün ailesiMétal
    • Ürün grubuMétal et Magnétique
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-03-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2440
    • Genişlik (mm)1220
    • Derinlik (mm)5.5
    İlgili
    • Ana malzemeBakır
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Fransa