Publiko produktet
Cool-Vent Insulation Board
Hunter Panels

Cool-Vent Insulation Board

Cool-Vent is a venting composite insulation board that consists of a 4′ X 8′ panel of closed cell rigid polyisocyanurate, a layer of solid wood spacers, creating a standard 1″ air space and a top layer of APA/TECO rated OSB or plywood. Cool-Vent solves steep slope ventilation challenges and assists in extending the life cycle of shingles. This Panel exceeds requirements of ARMA Tech Bulletin 211-RR-24 regarding minimum depth of air space. See the Technical Data Sheet below for more information.
Özellikler
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1 Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • Miami Dade County Product Control Approved
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.cool-vent-insulation-board-venting-composite
  • Ürün ailesiRoof Products
  • Ürün grubuRoof Insulation Panel
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-09-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Tavan Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • ETIM KoduEG020300
  • ETIM AdıBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 koduEF_30_10
  • Uniclass 2015 açıklamasıRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoof Panels
  • OmniClass numarası23-13 39 31
  • OmniClass başlığıRoof Membranes

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika