Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

Floor boxes BDS-C45

Özgün ref.: floorbox
Marka: IBOCO
Ürün ailesi: Underfloor trunking systems
Ürün grubu: Service units and installation units
Yayınlanma tarihi: 2018-01-22
Sürüm: 1
Tip: Showcase (Model)
indirme (4)
Round or rectangular, made from polyamide or stainless steel, for floors which require wet or dry cleaning: There is a large selection of supply units for electraplan floor systems. All are used with the same mounting set in the assembly holes. And with the exception of the supply units for floors which require wet cleaning, all systems are already equipped with this set ex works. Special floor box systems are also available for heavy loads, for example for installation in a car dealership.


Ana malzeme: Plastic
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Italy
Üretim yeri: Italy

BIMobject Kategorisi: Electrical - Installations
IFC sınıflandırması: Electric Distribution
UNSPSC adı: Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
UNSPSC kodu: 391213
Uniclass 1.4 Kod: L7822
Uniclass 1.4 Tanım: Trunking
Uniclass 2.0 Kod: PR-70-11-17
Uniclass 2.0 Tanım: Cable Trunking And Cable Ducting
Uniclass 2015 Kod: Pr_65_70_11_31
Uniclass 2015 Tanım: Floor cable trunking and ducting
NBS Reference Kod: 70-11-90
NBS Reference Tanım: Trunking
OmniClass Numarası: 23-35 33 19
OmniClass Başlığı: Electrical Cable Trays
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • France

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.