Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
ideagroup/products/2883cc68-c980-437f-b810-742b4b23a7a9
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Aynalar
Double-sided mirror wall units H. 70
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Ideagroup
Takip et
Double-sided mirror wall units H. 70
Wall unit with finish, 1 double-side mirrored door and 2 glass shelves. No push-pull. Available in White structure or Anthracite structure.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
Double-sided-mirror-wall-units-H70
Tip
Assembly (Çoklu Nesneler)
Yayınlanma tarihi
2023-06-01
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
700
Genişlik (mm)
450
Derinlik (mm)
126
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
İtalya
Üretim yeri
İtalya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Aynalar
IFC sınıflandırması
Mobilya
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 açıklaması
Bathroom furniture
OmniClass numarası
23-31 25 13
OmniClass başlığı
Bathroom Cabinets
Benzer ürünler
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
İndir
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
İndir
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
69
)
İndir
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
İndir
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
İndir
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
İndir