Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
ideagroup/products/ce3494db-183e-47c3-bf37-caf9996e2c97
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
Handrinse basin H. 45.8 with ceramic Touch washbasin
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Ideagroup
Takip et
Handrinse basin H. 45.8 with ceramic Touch washbasin
4.3
(8 incelemeler)
Handrinse basin L 45 H 45.8 cm with ceramic Touch washbasin available in Ceramic Glossy White or Matt White with White or Anthracite structure.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
Handrinse-basin-H45-8-with-ceramic-Touch-washbasin
Tip
Assembly (Çoklu Nesneler)
Yayınlanma tarihi
2023-06-01
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
458
Genişlik (mm)
450
Derinlik (mm)
250
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
İtalya
Üretim yeri
İtalya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 açıklaması
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass numarası
23-31 25 13
OmniClass başlığı
Bathroom Cabinets
Benzer ürünler
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
İndir
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
İndir
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
İndir
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
İndir
Ideagroup
Joule square mirror with light
4.2
(
6
)
İndir
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
İndir