Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/9bad44d4-9c7d-4b09-ad46-82ec6b8593e5
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Duşlar
ARCHIMODULE SOFT - Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
ARCHIMODULE SOFT - Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
Archimodule Soft Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
A1549
Ürün ailesi
ARCHIMODULE
Ürün grubu
Shower
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-03-13
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
35
Genişlik (mm)
20
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.co.uk
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknik açıklama
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheets/S242901
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
Ağırlık net (Kg)
7.39
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Duşlar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 açıklaması
Shower fittings package
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
İndir
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
İndir