Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/17cbef67-e42c-4ce9-9d03-9a8c88c3f477
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Duşlar
IDEALRAIN SHR EXP &KIT/I'R 3F 900 NEW
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
IDEALRAIN SHR EXP &KIT/I'R 3F 900 NEW
IDEALRAIN SHR EXP &KIT/I'R 3F 900 NEW
İndir
Özellikler
Özellikler
IDEALRAIN SHR EXP &KIT/I'R 3F 900 NEW
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
A6368
Ürün ailesi
IDEALRAIN
Ürün grubu
Shower
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-08-03
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
904
Genişlik (mm)
304
Derinlik (mm)
316
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealstandard.com/
Kurulum talimatları
http://www.idealstandard.com/
Talimat videosu
http://www.idealspec.fr
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealstandard.com/
Teknik açıklama
http://www.idealstandard.com/
İlgili
İlgili
Ağırlık net (Kg)
3.3
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Duşlar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 açıklaması
Shower fittings package
OmniClass numarası
23-31 17 00
OmniClass başlığı
Showers
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
İndir
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
İndir
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
İndir