Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/3a6001f5-55f6-43bf-be6c-b5eac6e518ab
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo Aksesuarları
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
İndir
Özellikler
Özellikler
Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
A9118
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Towel Rails
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-02-21
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
48
Genişlik (mm)
600
Derinlik (mm)
58
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealstandard.it
Kurulum talimatları
http://www.idealstandard.it
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealstandard.it
Teknik açıklama
http://www.idealstandard.it
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
Ağırlık net (Kg)
0.5
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo Aksesuarları
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_76_90
Uniclass 2015 açıklaması
Towel rails
OmniClass numarası
23-31 25 00
OmniClass başlığı
Toilet and Bath Specialties
Bölge bulunurluk durumu
Asya
Avrupa
Afrika
Afganistan
Almanya
Mısır
Bahreyn
İspanya
Birleşik Arap Emirlikleri
Filistin
Irak
İran
İsrail
Katar
Kuveyt
Lübnan
Suriye
Suudi Arabistan
Türkiye
Umman
Ürdün
Yemen
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
İndir
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
İndir
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
İndir
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
İndir
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
İndir