Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/4e266bb5-d6da-4624-90bf-4c2344af9db4
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Saklama
STRADA glass shelf 400x138mm
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
STRADA glass shelf 400x138mm
STRADA glass shelf 400x138mm
İndir
Özellikler
Özellikler
STRADA glass shelf 400x138mm
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
A9198
Ürün ailesi
STRADA
Ürün grubu
Shelf
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-06-14
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
35
Genişlik (mm)
400
Derinlik (mm)
138
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealstandard.de/produkte
Kurulum talimatları
http://www.idealstandard.de/produkte
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealstandard.it
Teknik açıklama
http://www.idealstandard.de/produkte
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Cam
Ağırlık net (Kg)
1.8
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Saklama
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_30_78_78
Uniclass 2015 açıklaması
Shelves
OmniClass numarası
23-21 11 11 11
OmniClass başlığı
Commercial Storage Shelves
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
İndir
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
İndir
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
İndir
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.3
(
12
)
İndir
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
İndir