Publiko produktet
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME

    RETTA SNK MXR R-MTD CHROME

    Retta - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello.
    Özellikler
    • Retta - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Leva in metallo. Rotazione della leva 120°. Bocca di erogazione orientabile. Interasse corpo/bocca di erogazione 224 mm. Altezza bocca 164 mm. Cartuccia 47 mm con copertura in acciaio inox. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Conforme alla normativa acustica DIN4109, gruppo 1.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.B8981
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuSink Water Supply Fittings
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-03-13
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)2.51
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 açıklamasıKitchen sinks

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika
    Afganistan
    Almanya
    Mısır
    Bahreyn
    İtalya
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Yunanistan
    Filistin
    Irak
    İran
    İsrail
    Katar
    Kuveyt
    Lübnan
    Suriye
    Suudi Arabistan
    Türkiye
    Umman
    Ürdün
    Yemen