Publiko produktet
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET

    Shower Mixer Exposed Set with 38mm Firma Flow ceramic cartridge with hot water limiter
    Özellikler
    • Metal handle with red and blue color indication Check valve Standard S-Connections Cylindrical Metal escutcheons 1-functional hand spray Fixed wall bracket 1500mm metal shower hose Comply with EN817 Shower mixer exposed with set
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BD251
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuMixer taps
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)150
    • Genişlik (mm)185
    • Derinlik (mm)190
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)2.17
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017610
    • ETIM AdıSanitary taps
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower manual water supply sets
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Fransa
    Hollanda
    İngiltere
    İspanya
    İtalya
    Polonya
    Rusya