Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/a66e4f9b-31be-4d4a-b3ef-94692f313629
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout
Silver dual control three hole wall mounted basin mixer with 150 mm projection spout - lever handles
İndir
Özellikler
Özellikler
Basin mixer 3 hole wall mounted dual control 150 mm projection spout
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
E0063
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Water supply fittings for wash basins and troughs
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-01-26
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
106
Genişlik (mm)
258
Derinlik (mm)
164
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.co.uk
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknik açıklama
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E0063AA
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
Ağırlık net (Kg)
2.73
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması
Valf
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 açıklaması
Washbasin taps
OmniClass numarası
23-31 11 00
OmniClass başlığı
Faucets
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Guernsey
İngiltere
İrlanda
Isle of Man
Jersey
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
İndir
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
İndir
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
İndir