CONNECT AIR BASIN 50X45 WHITE CUBE BXDCONNECT AIR BASIN 50X45 WHITE CUBE BXDCONNECT AIR BASIN 50X45 WHITE CUBE BXDCONNECT AIR BASIN 50X45 WHITE CUBE BXDCONNECT AIR BASIN 50X45 WHITE CUBE BXDCONNECT AIR BASIN 50X45 WHITE CUBE BXDCONNECT AIR BASIN 50X45 WHITE CUBE BXD
Önceki resimleri görüntüle
Sonraki resimleri görüntüle

CONNECT AIR BASIN 50X45 WHITE CUBE BXD

CONNECT AIR BASIN 50X45 WHITE CUBE BXD
Özellikler
  • CONNECT AIR BASIN 50X45 WHITE CUBE BXD
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.E0746
  • Ürün ailesiCONNECT AIR
  • Ürün grubuWASHBASIN
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-02-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)160
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)460
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • Ağırlık net (Kg)12.08
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
  • OmniClass başlığıSinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Fransa