Publiko produktet
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR

    4.8 / 5 yıldız4.8(5 incelemeler)
    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    Özellikler
    • CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.E0822
    • Ürün ailesiCONNECT AIR
    • Ürün grubuBASIN UNITS
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-06-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)550
    • Genişlik (mm)470
    • Derinlik (mm)1230
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Ağırlık net (Kg)50.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
    • OmniClass numarası23-31 17 11
    • OmniClass başlığıShower Compartments

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa