Publiko produktet
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
    Özellikler
    • CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 1 DRWR & OS
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.E0827
    • Ürün ailesiCONNECT AIR
    • Ürün grubuBASIN UNITS
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-02-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)550
    • Genişlik (mm)470
    • Derinlik (mm)830
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Ağırlık net (Kg)27.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıVanity units
    • OmniClass numarası23-31 17 11
    • OmniClass başlığıShower Compartments

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin