Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/af029a6a-60e5-4f1e-a755-bd0209f6ea7e
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Shower trays
Connect Air pentagon shower tray
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
Connect Air pentagon shower tray
Connect Air pentagon shower tray
İndir
Özellikler
Özellikler
Connect Air pentagon shower tray
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
E1055
Ürün ailesi
CONNECT AIR
Ürün grubu
SHOWER TRAY
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-02-22
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
40
Genişlik (mm)
900
Derinlik (mm)
900
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.idealstandard.com/
Kurulum talimatları
https://www.idealstandard.com/
Ürün belgelendirmesi
https://www.idealstandard.com/
Teknik açıklama
https://www.idealstandard.com/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Akrilik
Ağırlık net (Kg)
13
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Shower trays
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 açıklaması
Shower trays
OmniClass numarası
23-31 17 13
OmniClass başlığı
Shower Receptors
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
Gemstone
6032LST-L Shower Pan
İndir
Kohler
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
İndir
Schluter Systems
KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT
İndir
Gemstone
4836LST Shower Pan
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF
İndir