Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/e0366ae3-83f2-46a8-91a1-db6d28d3e8b4
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
3.7
(23 incelemeler)
Connect Space-Lavabo Top
İndir
Özellikler
Özellikler
Lavabo Top con foro centrale aperto, profondità ridotta a soli 38 cm. Abbinabile a mobile E0313/C6741 (versione sx) e E0312/C6740 (versione dx), colonna, semicolonna o sifone d’arredo.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
E1323
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Wall hung wash basins
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-05-15
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
175
Genişlik (mm)
500
Derinlik (mm)
380
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealstandard.it
Kurulum talimatları
http://www.idealstandard.it
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealstandard.it
Teknik açıklama
http://www.idealstandard.it
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Seramik
Ağırlık net (Kg)
12
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 açıklaması
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass numarası
23-31 13 00
OmniClass başlığı
Sinks
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Belçika
İtalya
Yunanistan
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
İndir
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
İndir
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
139
)
İndir
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
İndir
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
İndir