Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/e7f903bf-140f-4458-b302-2afc2f9d3237
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Washtops
Concept Sphere 38cm Countertop Washbasin 1 Taphole
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
Concept Sphere 38cm Countertop Washbasin 1 Taphole
Concept sphere 38 cm countertop washbasin one taphole and overflow
İndir
Özellikler
Özellikler
38 cm countertop washbasin one taphole and overflow
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
E5008
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Counter top washbasins
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-01-26
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
165
Genişlik (mm)
380
Derinlik (mm)
381
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.co.uk
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknik açıklama
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E500801
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Camsı Porselen
Ağırlık net (Kg)
7
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Washtops
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_96_18
Uniclass 2015 açıklaması
Counter top wash basins
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Guernsey
İngiltere
İrlanda
Isle of Man
Jersey
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
LAUFEN
LANI Countertop 1200, without cut-out, 65 mm thick, incl. 2 installation brackets
İndir
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1410 - Small Oval Vanity Bowl
İndir
Roca
ARMANI - BAIA 750mm 3-hole basin mixer for wall-hung or pedestal washbasin
İndir
Wilsonart®
Wilsonart Sinks Single Oval
İndir
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV11C - Utility/Circle Vanity
İndir