STRADA Double Basin 120 White 2OF VAN GR.IPSTRADA Double Basin 120 White 2OF VAN GR.IP
Önceki resimleri görüntüle
Sonraki resimleri görüntüle

STRADA Double Basin 120 White 2OF VAN GR.IP

Double basin top basin with open central holes for taps. The sink must be installed on the wall. It can be completed with a siphon, shelf or K2661 vanity unit. Template included in the packaging. The fixing set is not included in the package.
Özellikler
  • Double basin top basin with open central holes for taps. The sink must be installed on the wall. It can be completed with a siphon, shelf or K2661 vanity unit. Template included in the packaging. The fixing set is not included in the package.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.K0808
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWall-hung wash basins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-12-05
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • Ağırlık net (Kg)15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung wash basins
  • OmniClass başlığıSinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
İtalya