Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
idealstandard/products/1c3ba517-0bca-40c6-82b5-05a35fdfbae5
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
FLO HAND RISE BASIN 50X24 WHITE
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Ideal Standard
Takip et
FLO HAND RISE BASIN 50X24 WHITE
FLO HAND RISE BASIN 50X24 WHITE
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
P1692
Ürün ailesi
FLO
Ürün grubu
Basin
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-05-15
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
127
Genişlik (mm)
502
Derinlik (mm)
236
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealstandard.be
Kurulum talimatları
http://www.idealstandard.be
Teknik açıklama
http://www.idealstandard.be
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Seramik
Ağırlık net (Kg)
6.4
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 açıklaması
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass numarası
23-31 13 00
OmniClass başlığı
Sinks
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Belçika
Benzer ürünler
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
İndir
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
İndir
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
İndir
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
İndir
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
İndir
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
İndir